ZHCUA44B February 2007 – January 2022 TPS40077
表 6-1 列出了根据图 3-1 所示原理图配置的 EVM 元件。
数量 | 参考指示符 | 值 | 说明 | 尺寸 | 产品型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 470μF | 电容,铝,470μF,25V,20% | 0.457 x 0.406 | EEVFK1E471P | Panasonic(松下) |
3 | C12、C14、C15 | 22μF | 电容,陶瓷,22μF,16V,X5R,20% | 1812 | C4532X5R1C226MT | TDK |
2 | C6、C13 | 2.2nF | 电容,陶瓷,25V,X7R,20% | 0603 | Std | Vishay(威世) |
1 | C16 | 470μF | 电容,铝,SM,6.3V,300mΩ(FK 系列) | 8mm x 10mm | FK 系列 | Panasonic(松下) |
1 | C17 | 47μF | 电容,陶瓷,47μF,6.3V,X5R,20% | 1812 | C4532X5R0J476MT | TDK |
2 | C2、C10 | 0.1μF | 电容,陶瓷,25V,X7R,20% | 0603 | Std | Vishay(威世) |
1 | C3 | 15nF | 电容,陶瓷,25V,X7R,20% | 0603 | Std | Vishay(威世) |
1 | C4 | 680pF | 电容,陶瓷,25V,X7R,20% | 0603 | Std | Vishay(威世) |
1 | C5 | 3900 pF | 电容,陶瓷,25V,X7R,20% | 0603 | Std | Vishay(威世) |
1 | C7 | 10pF | 电容,陶瓷,25V,COG 20% | 0603 | Std | Vishay(威世) |
2 | C8、C11 | 0.1μF | 电容,陶瓷,25V,X7R,20% | 0603 | Std | Vishay(威世) |
1 | C9、C18 | 1μF | 电容,陶瓷,25V,X7R,20% | 0805 | Std | Vishay(威世) |
1 | D1 | 二极管,肖特基,200mA,30V | SOT23 | BAT54 | Vishay(威世) | |
1 | L1 | 2.5μH | 电感器,SMT,2.5μH,16.5A,3.4mΩ | 0.515 × 0.516 | MLC1550-252ML | Coiltronics |
1 | Q1 | MOSFET,N 沟道,30V,18A,8.0mΩ | PWRPAK S0-8 | Si7860DP | Vishay(威世) | |
1 | Q2 | MOSFET,N 沟道,30V,18A,40mΩ | PWRPAK S0-8 | Si7886ADP | Vishay(威世) | |
1 | R1 | 10kΩ | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R10 | 330kΩ | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R12 | 51Ω | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R13 | 24.9kΩ | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
2 | R2、R6 | 165kΩ | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R3 | 4.42kΩ | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
2 | R4、R11 | 0Ω | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R5 | 3.48kΩ | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R7 | 5.90kΩ | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R8 | 953Ω | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R9 | 1.80kΩ | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | U1 | IC | PWP16 | TPS40077PWP | 德州仪器(TI) |