ZHCUA42A February   2001  – March 2022 TPS2330 , TPS2331 , TPS5102

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2InfiniBand 大功率 EVM
  4. 3EVM 和接口卡原理图
  5. 4EVM 和接口卡的布局
  6. 5EVM 设置
  7. 6测试点
  8. 7修订历史记录

引言

TPS2330/TPS2331 是德州仪器 (TI) 生产的一种热插拔控制器,可消除高频热插拔瞬态,减少浪涌电流,并提供过流保护。TPS5102 是双通道直流/直流控制器,专为笔记本电脑电源设计,但也适用于许多其他直流/直流应用。InfiniBand 贸易协会 (IBTA) 在 7 家计算机行业领军企业的带领下以及 200 多家计算机、网络和电子公司的支持下,正在开发全新的通用 I/O 规范,以提供一种全行业皆可采用的基于通道的交换结构技术。

InfiniBand 系统的核心元件之一是 InfiniBand 模块或卡,每个 InfiniBand 模块/卡中都必须有可热插拔电源管理解决方案。使用 TPS233x 热插拔控制器和 TPS5102 直流/直流控制器可实现于 2000 年 10 月发布的 Infiniband 规范 1.0 中规定的电源管理要求。

评估模块 (EVM) 和接口卡可帮助设计人员评估器件,并在不同条件下模拟热插拔操作。

用户需要直流电压电源来测试 EVM 的工作情况。