要使 EVM 正常运行,需要有一个 12V 1A 的电源、两个电阻负载和一对电压表。
请参考图 5-1 中的设置图并遵循以下热插拔步骤:
- 确认电源电压设置为 12V。确保电源能够满足当前负载的需求。关闭电源。
- 将负载连接到两个输出引脚,一个负载从 VO1(SLVP185 上 J1 的引脚 2 或 3)连接到接地点(SLVP185 上 J1 的引脚 4 或 5),另一个负载从 VO2(SLVP185 上 J1 的引脚 12 或 13)连接到接地点。分别监测从 VO1 和 VO2 到接地点的电压。
- 将电源插入接口卡;将电源从 IN1 连接到接地点,然后打开电源。检查从 VIN1 至 GND 的电压。它应当在 12V 左右。
- 如果 SLVP185 上的热插拔控制器 U2 是 TPS2331,将接口卡 (SLVP155) 上的开关 S1 滑动到 HI(如果 SLVP185 上的热插拔控制器 U2 是 TPS2330,则滑动到 LO)。否则,电源不会连接到负载,因为 TPS2331 是高电平有效使能器件,而 TPS2330 是低电平有效使能器件。
- 在热插拔板 (SLVP185) 上短接跳线 JP1 和 JP3。请勿 短接跳线 JP2。
- 将热插拔板 (SLVP185) 插入接口板 (SLVP155)。边缘连接器的引脚 1 和 2 之间安装的键确保只能按正确方向插入电路板。
- 为示波器探头和/或万用表提供测试点或接头。从 VO1(SLVP185 上 J1 的引脚 2 或 3)和 VO2(SLVP185 上 J1 的引脚 12 或 13)到 GND(SLVP185 上 J1 的引脚 4 或 5)间连接的万用表读取电压。表上的值应分别约为 5V 和 3.3V。否则,电路板可能有问题或测试可能不正确。
- 从接口卡拔下 SLVP185 电路板。
- EVM 上 VO1 和 VO2 的电流限制设为小于 3A。如果需要更高的电流,按照 TPS5102 和 TPS2331 数据表中的指示调整电阻值,并使用额定电流更高的电源。