ZHCUA25B
December 2007 – January 2022
TPS40195
商标
1
引言
2
说明
2.1
应用
2.2
特性
3
TPS40195EVM 电气性能规格
4
原理图
4.1
测试点
5
测试设置
5.1
设备
5.1.1
电压源
5.1.2
仪表
5.1.3
负载
5.1.4
示波器
5.1.5
信号发生器
5.1.6
建议线规
5.1.7
其他
5.2
设备设置
6
测试步骤
6.1
线路和负载调节
6.2
输出纹波测量(TP5、TP13)
6.3
环路分析(TP7、TP8、TP10)
6.4
禁用 (TP11) 和电源正常 (TP9)
6.5
开关节点 (TP4) 和 SYNC (TP12)
6.6
设备停机
7
TPS40195EVM 典型性能数据和特性曲线
7.1
线路和负载调节
7.2
效率
7.3
输出电压纹波
7.4
瞬态响应
7.5
波特图
7.6
测试点波形
8
EVM 装配图和布局
9
物料清单
10
修订历史记录
6.5
开关节点 (TP4) 和 SYNC (TP12)
按照
Topic Link Label5.2
和
图 5-1
中所述设置 EVM。
使用示波器来监测 TP4。按以下方式设置示波器:
1MΩ 输入阻抗
20MHz 带宽
交流耦合
1μs/div 水平分辨率
5V/div 垂直分辨率
将 V
IN
增加至 12V。
将 LOAD1 设置为 10A。
改变 LOAD1 并观察示波器。
改变 V
IN
并观察示波器。
将信号发生器设置为 360kHz 并按照
图 6-1
中所示设置脉冲形状。
将信号发生器连接到 TP12。
使用示波器监视 TP12 和 TP4。
将信号发生器频率从 360kHz 更改为 400kHz。
请参阅
Topic Link Label6.6
来了解设备关闭。
图 6-3
典型的 TPS40195EVM SYNC 信号。TPS40195 会在下降沿同步。