ZHCUA25B
December 2007 – January 2022
TPS40195
商标
1
引言
2
说明
2.1
应用
2.2
特性
3
TPS40195EVM 电气性能规格
4
原理图
4.1
测试点
5
测试设置
5.1
设备
5.1.1
电压源
5.1.2
仪表
5.1.3
负载
5.1.4
示波器
5.1.5
信号发生器
5.1.6
建议线规
5.1.7
其他
5.2
设备设置
6
测试步骤
6.1
线路和负载调节
6.2
输出纹波测量(TP5、TP13)
6.3
环路分析(TP7、TP8、TP10)
6.4
禁用 (TP11) 和电源正常 (TP9)
6.5
开关节点 (TP4) 和 SYNC (TP12)
6.6
设备停机
7
TPS40195EVM 典型性能数据和特性曲线
7.1
线路和负载调节
7.2
效率
7.3
输出电压纹波
7.4
瞬态响应
7.5
波特图
7.6
测试点波形
8
EVM 装配图和布局
9
物料清单
10
修订历史记录
7.5
波特图
图 7-6
TPS40195EVM 波特图 V
IN
= 12V,I
OUT
= 20A,交叉频率 = 48kHz,相位裕度 = 57.5°
图 7-7
TPS40195EVM 波特图 V
IN
= 12V,I
OUT
= 0A,交叉频率 = 46kHz,相位裕度 = 62°