ZHCUA12A May   2019  – February 2022 TLIN1021-Q1

 

  1.   TLIN1021A-Q1 和 TLIN1027-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和要求
    1. 2.1 指挥官模式
    2. 2.2 响应者模式
    3. 2.3 按钮唤醒
  5. 3示意图和物料清单
  6. 4修订历史记录

说明

借助 TLIN1021DEVM,用户能够评估 TI TLINx021A-Q1 和 TLINx027-Q1 单通道 LIN 收发器。该 EVM 允许通过使用单个跳线来评估指挥官和响应者模式应用,该跳线将命令模式所需的外部 1kΩ 上拉电阻器和串联二极管连接到 LIN 总线或从该总线断开。

该 EVM 具有一个低压 VCC 电压轨,该电压轨为接收数据 (RXD) 开漏输出和使能 (EN) 控制输入引脚上的上拉电阻器提供电压。LINx021A-Q1 和 TLINx027-Q1 支持 2V 至 5.5V 的 VIH,允许与具有常见 IO 电压电平(例如 2.5V、3.3V 和 5V)的各种微控制器搭配使用。TXD 和 RXD 引脚上提供未被填充的电容器焊盘,以适应需要各种容性负载条件的各种不同测试。

TLINx021A-Q1 和 TLINx027-Q1 系列支持 12V 和 24V 汽车应用。TLIN1021A-Q1 和 TLIN2027-Q1 器件均由 4.5V 至 36V 的 VSUP 供电,并具有 ±45V LIN 总线故障保护功能。可以使用该 EVM 来评估适用于 12V 汽车应用的 TLIN1021A-Q1 或 TLIN1027-Q1 器件。TLIN2021A-Q1 和 TLIN2027-Q1 器件均由 4.5V 至 45V 的 VSUP 供电,并具有 ±60V 总线故障保护功能。可以将 TLIN2021A-Q1 或 TLIN2027-Q1 器件用于 24V 汽车应用。有关建议运行条件的具体信息,请参阅器件数据表。

此外,TLINx021A-Q1 收发器包含具有高于 ±8kV HBM 和 IEC ESD 保护等级的内部保护总线端子。如果需要额外的 ESD 保护,则可以在 LIN 总线上填充一个 MMBZ27VCL 二极管。这是用于 ESD 二极管的常见 SOT23 封装,因此也可以轻松将其移除以测试其他 ESD 二极管。电源和 LIN 总线连接上提供了接头和接线端子,以能够在更大的系统中评估该 EVM,同时仍允许将测试设备连接到被测信号。