ZHCUA12A May   2019  – February 2022 TLIN1021-Q1

 

  1.   TLIN1021A-Q1 和 TLIN1027-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和要求
    1. 2.1 指挥官模式
    2. 2.2 响应者模式
    3. 2.3 按钮唤醒
  5. 3示意图和物料清单
  6. 4修订历史记录

EVM 设置和要求

使用以下设备评估 TLINx021A-Q1 器件的性能:

  • 能够提供所需电源电压的电源。典型的 LIN 应用使用 12V 或
    24V 电压,但 TLIN1021A-Q1 由 4.5V 至 36V 的任何电源电压供电。将该电压连接到 J2、J3 或 J5 连接器的 VBAT 和 GND 引脚。
  • 能够提供所需的 2V 至 5.5V IO 引脚电压的电源。将该电压连接到 J6 连接器的 VCC 和 GND 引脚。
  • 如果要在示波器上观察 LIN 总线接口或 INH 引脚,则使用能够承受与 VBAT 一样大的电压的探头。
  • 逻辑接口引脚(TXD:TP6、RXD:TP7 和 EN:TP5)可以连接到具有与 VCC 电压相匹配的逻辑电平的微控制器、图形发生器或逻辑分析仪。