ZHCUA09 April 2022 DRV5033
翘板开关是 HMI 中可能的控制形式之一。这些机电开关是三态元件。两种状态需要来自用户的主动机械力,而第三种状态是用户未施加力时的默认休眠状态。可以通过磁体和霍尔效应开关构建翘板开关。本文档提供了此类翘板开关的一个示例。需特别指出的是,此处介绍的翘板开关与具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关应用报告中介绍的开关相同。
产品 | 最大操作点 (BOP Max) | 最小释放点 (BRP Min) |
---|---|---|
DRV5033FADBZ | ±6.8mT | ±0.5mT |
DRV5033AJDBZ | ±12mT | ±1mT |
DRV5032ZEDBZ | ±63mT | ±30mT |
表 1-2 列出了 EVM 套件的内容。如果缺少任何元件,请与离您最近的德州仪器 (TI) 产品信息中心联系。
品类 | 数量 |
---|---|
HALLROCKER-EVM | 1 |
DRV5033FA 翘板组件 | 1 |
DRV5033AJ 翘板组件 | 1 |
DRV5032ZE 翘板组件 | 1 |
USB-A 公口转 USB Micro-B 公口 | 1 |
本用户指南可从 TI 网站获得,文献编号为 SLIU024。附加到文献编号的任何字母都对应于撰写本文档时的最新文档修订版。较新的修订版可从 www.ti.com 获得,也可以从德州仪器 (TI) 的文献响应中心(电话为 (800) 477-8924)或产品信息中心(电话为 (972) 644-5580)获得。订购时,可通过文档标题或文献编号识别文档。表 1-3 列出了与该 EVM 相关的文档。可以通过点击表 1-3 中的链接来获取更多信息。器件名称链接至 www.ti.com 上的产品网络文件夹。文献编号链接到文档 PDF。