ZHCUA04 May   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 规格
  4. 2电源连接
    1. 2.1 双电源供电
    2. 2.2 单电源供电
  5. 3输入和输出连接
    1. 3.1 偏置模式控制引脚
    2. 3.2 可选 VCM 连接
  6. 4原理图和布局
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局

引言

DEM-OPA-RGV-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于 TI 采用 VQFN (RGV) 封装的双通道宽带运算放大器。该 EVM 是根据高速性能规格和德州仪器 (TI) 的 PLC 与传输线路驱动器设计的。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对 TI 高速双通道放大器进行快速高效的实验室测试。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。两个通道可以作为单独的运算放大器使用,也可以配置为差分输入到差分输出的驱动器。带有适当电阻的变压器可在输出端用作 50Ω 单端输出。

图 1-1 PLC 线路驱动器
图 1-2 50Ω 传输线路驱动器