ZHCUA04 May   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 规格
  4. 2电源连接
    1. 2.1 双电源供电
    2. 2.2 单电源供电
  5. 3输入和输出连接
    1. 3.1 偏置模式控制引脚
    2. 3.2 可选 VCM 连接
  6. 4原理图和布局
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局

单电源供电

要使用单电源运行,请将正电源电压施加到 VCC,并将接地基准施加到 VEE。

R25 和 R26 之间的节点处为输入共模电压。要在此节点上施加电压,请添加电阻 R25 和 R26 并调整电阻值,以获得电源之间的中点电压或其他电压。一个连接到 VCM 的 0.1ΩF 高频去耦电容器可以作为 C4 在电路板上采用。