ZHCU997C
September 2021 – February 2024
TMAG5170
,
TMAG5170-Q1
1
TMAG5170 评估模块摘要
1
商标
2
概述
2.1
套件内容
2.2
德州仪器 (TI) 提供的相关文档
3
硬件
3.1
特性
4
操作
4.1
快速启动设置
4.2
EVM 操作
4.2.1
设置
4.2.1.1
驱动程序安装
4.2.1.2
固件
4.2.1.2.1
固件调试
4.2.1.3
GUI 设置和使用
4.2.1.3.1
初始设置
4.2.1.3.2
GUI 操作
4.2.2
旋转和推送演示
4.2.3
直接 EVM 串行通信
5
原理图、PCB 布局和物料清单
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单
6
修订历史记录
4.2.2
旋转和推送演示
要使用旋转和推送演示,请执行以下步骤:
将旋转和推送模块连接到 EVM,如
图 4-10
所示。
图 4-10
EVM 上的旋转和推送模块
在 GUI 寄存器页面中:
确保“DEVICE_CONFIG”→“OPERATING_MODE”显示
(TRIGGER_MODE Active)
。
确保“SYSTEM_CONFIG”→“TRIGGER_MODE”设置为默认值。
在 SENSOR_CONFIG 寄存器下:
确保 x 和 y 通道均已启用 (MAG_CH_EN)。
对于 A1 版本,将 X_RANGE 和 Y_RANGE 设置为 ±100mT,对于 A2 版本,将其设置为 ±133mT。
可选:将 ANGLE_EN 设置为 X-Y 角度计算。
在寄存器映射顶部,将
Auto Read
设置为
As fast as possible
。
转到图表页面中的
Rotate & Push
选项卡(请参阅
图 4-11
)。
图 4-11
“Rotate & Push”GUI 页面
如果按钮 LED 没有在每个角度触发或在不应该触发时触发,请通过执行以下操作来校准该模块:
将设置配置为运行演示后,将模块缓慢旋转 360°,并使用图表页面记录 X 和 Y 通道的最小和最大磁场测量值(以 mT 为单位)的绝对值。
将
Rotate & Push
选项卡中的
Push threshold calibration
值调整至大约比上面记录的最大值大 3-5mT。