ZHCU991B January   2022  – February 2024 TPS7H4003-SEP

 

  1.   1
  2.   TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM)
  3.   商标
  4. 1TPS7H4003EVM 概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2TPS7H4003EVM 默认配置
  6. 3TPS7H4003EVM 初始设置
  7. 4TPS7H4003EVM 测试
    1. 4.1 输出电压调节
    2. 4.2 输出电压纹波
    3. 4.3 软启动
    4. 4.4 对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应
    5. 4.5 环路频率响应
    6. 4.6 设置
  8. 5TPS7H4003EVM 原理图
  9. 6TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)
  10. 7电路板布局
  11. 8支持资源
  12. 9修订历史记录

环路频率响应

测量反馈环路的频率响应需要独特的测试装置以及对 EVM 的物理改造。TP9 (BODE) 测试点下的 0Ω 电阻跳线 R8(下图中以黄色圈起)必须抬起,以使环路断开。测试点 TP9 (BODE) 和 TP10 (VOUT) 用于连接 Bode100 仪器。

GUID-20220114-SS0I-ZNK1-XFGB-JXBP9QCJTNQQ-low.png图 4-6 测量频率响应的 EVM 改动