ZHCU991B January   2022  – February 2024 TPS7H4003-SEP

 

  1.   1
  2.   TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM)
  3.   商标
  4. 1TPS7H4003EVM 概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2TPS7H4003EVM 默认配置
  6. 3TPS7H4003EVM 初始设置
  7. 4TPS7H4003EVM 测试
    1. 4.1 输出电压调节
    2. 4.2 输出电压纹波
    3. 4.3 软启动
    4. 4.4 对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应
    5. 4.5 环路频率响应
    6. 4.6 设置
  8. 5TPS7H4003EVM 原理图
  9. 6TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)
  10. 7电路板布局
  11. 8支持资源
  12. 9修订历史记录

TPS7H4003EVM 默认配置

表 2-1 介绍了 TPS7H4003EVM 的默认配置,并列出了定义转换器设计的外部元件。

表 2-1 默认 EVM 配置
参数规格说明
输入电源5V通过 UVLO 使能电路绑定(R9、R10)
经稳压调节的输出电压1VR6 (RTOP) = 10kΩ,R7 (RBOTTOM) = 15.4kΩ
LOUT1.0µH选择它是为了实现 10% 的电感器纹波电流 (Kind = 0.1)
COUT2mF选择原因:(1) ESR = 1mΩ,用以设置输出电压纹波;(2) 单粒子效应测试中使用的值,确认在单粒子翻转开关时保持稳压
输出电流0A 至 18A按设计要求
开关频率500kHz通过 R1 (RT) = 174kΩ 设置
软启动时间常数≈2ms通过 C16 (Css) = 10nF 设置
UVLO 使能上升沿≈4.432V通过 R10 = 10kΩ 和 R9 = 3.4kΩ 设置
UVLO 使能下降沿≈4.284V通过 R10 = 10kΩ 和 R9 = 3.4kΩ 设置
环路带宽≈30kHz通过运算跨导放大器 (OTA) 补偿电路设置:R4 (RCOMP) = 10kΩ,C17 (CCOMP) = 10nF,C18 (CHF) = 150pF
环路相位裕度≈60°
增益裕度≈-25dB