ZHCU989 February   2022 LM5149-Q1

 

  1.   LM5149-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 特性
  5. 3应用电路图
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试装置和过程
    1. 5.1 EVM 连接
    2. 5.2 测试设备
    3. 5.3 建议的测试设置
      1. 5.3.1 输入连接
      2. 5.3.2 输出连接
    4. 5.4 测试步骤
      1. 5.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 转换效率
    2. 6.2 工作波形
      1. 6.2.1 开关
      2. 6.2.2 负载瞬态响应
      3. 6.2.3 线路瞬态响应
      4. 6.2.4 通过 EN 启动和关断
      5. 6.2.5 通过 VIN 启动和关断
    3. 6.3 波特图
    4. 6.4 CISPR 25 EMI 性能
    5. 6.5 热性能
  9. 7EVM 文档
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
    3. 7.3 PCB 布局
    4. 7.4 元件图
  10. 8器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
        1. 8.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 8.2.1.2 热设计资源

EVM 特性

表 2-1 列出了电气特性。

表 2-1 电气性能特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围,IN工作时154872V
空载时的输入电流 IIN-NLIOUT = 0A,PFM 连接到 VDDA,移除 UVLOVIN = 24V84µA
VIN=48V55
VIN=72V46
关断时的输入电流 IIN-OFFVEN = 0VVIN=48V3µA
输出特性
输出电压 VOUT(1)11.881212.12V
输出电流 IOUTVIN = 15V 至 72V,空气流量 = 100LFM(2)08A
输出电压调节 ΔVOUT负载调节IOUT = 0A 至 8A0.1%
线路调节VIN = 15V 至 72V1%
输出电压纹波 VOUT-ACVIN = 48V,IOUT = 8A12mVrms
输出过流保护 IOCPVIN=48V10A
软启动时间 tSS3ms
系统特点
开关频率 FSW-nomVIN=48V400kHz
PFM 轻负载效率 ηLIGHT(1) IOUT = 1A VIN = 24V 94.8%
VIN=48V 90.5%
VIN=60V 89.1%
半负载效率 ηHALFIOUT = 4AVIN = 24V97.0%
VIN=48V95.1%
VIN=60V94.1%
满载效率 ηFULLIOUT = 8 AVIN = 24V96.2%
VIN=48V95.4%
VIN=60V94.9%
LM5149-Q1 结温 TJ-40150°C
该 EVM 的默认输出电压为 12V。效率和其他性能指标会根据工作输入电压、负载电流、外部连接的输出电容器和其他参数而变化。
当工作输入电压高于 60V 时,建议的空气流量为 100LFM。