ZHCU989 February   2022 LM5149-Q1

 

  1.   LM5149-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 特性
  5. 3应用电路图
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试装置和过程
    1. 5.1 EVM 连接
    2. 5.2 测试设备
    3. 5.3 建议的测试设置
      1. 5.3.1 输入连接
      2. 5.3.2 输出连接
    4. 5.4 测试步骤
      1. 5.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 转换效率
    2. 6.2 工作波形
      1. 6.2.1 开关
      2. 6.2.2 负载瞬态响应
      3. 6.2.3 线路瞬态响应
      4. 6.2.4 通过 EN 启动和关断
      5. 6.2.5 通过 VIN 启动和关断
    3. 6.3 波特图
    4. 6.4 CISPR 25 EMI 性能
    5. 6.5 热性能
  9. 7EVM 文档
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
    3. 7.3 PCB 布局
    4. 7.4 元件图
  10. 8器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
        1. 8.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 8.2.1.2 热设计资源

EVM 连接

参考表 5-1 所述的 EVM 连接,建议用于评估 LM5149-Q1EVM-400 的测试装置如图 5-1 所示。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。

图 5-1 EVM 测试设置

警告:

有关元件选型和控制器操作的其他指导,请参阅 LM5149-Q1 数据表、LM5149-Q1 Quickstart CalculatorWEBENCH® Power Designer

表 5-1 EVM 电源连接
标签说明
VIN+正输入电压电源和感测连接
VIN-负输入电压电源和感测连接
VOUT+正输出电压电源和感测连接
VOUT–负输出电压电源和感测连接
表 5-2 EVM 信号连接
标签说明
GNDGND 连接
CNFG配置输入 - 连接到 GND 以禁用 AEF
COMP误差放大器输出
FBFB 节点
VDDA模拟电路的偏置电源连接
PFMPFM/FPWM 选择和同步输入
GNDGND 连接
VCCX 用于提升效率的可选 VCC 外部偏置电源
BODE环路响应的 50Ω 注入点
VOUT输出电压
EN使能输入 – 连接到 GND 以禁用器件
VCC栅极驱动器和 AEF 的偏置电源连接
PGOOD电源正常指示器