ZHCU984B
September 2009 – February 2022
TPS51220A
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
5
测试设置
5.1
测试设备
5.2
建议的测试设置
5.3
测试点列表
6
测试步骤
6.1
线路/负载调节和效率测量步骤
6.2
输出纹波测试
6.3
测量提高的轻负载效率
6.4
控制架构和 OVP 选择
6.5
过流跳闸电平和输出放电选择
7
性能数据和典型特性曲线
7.1
效率
7.2
负载调节
7.3
波特图
7.4
瞬态响应
7.5
输出纹波和开关节点
7.6
导通波形
7.7
关断波形
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
6.1
线路/负载调节和效率测量步骤
确保开关 S1 (EN1)、S2 (EN2) 和 S3 (EN) 处于“OFF”位置。
确保按如下方式设置分流跳线,请参阅
Topic Link Label6.3
、
Topic Link Label6.4
和
Topic Link Label6.5
,了解关于如何更改这些设置的详细信息:
JP1 (SKIPSEL1):跳线 3 引脚到 4 引脚 (AS)
JP2 (FUNC):跳线 1 引脚到 2 引脚 (CMODE_ON)
JP3 (TRIP):跳线 7 引脚到 8 引脚 (LV_D-ON)
JP4 (SKIPSEL2):跳线 3 引脚到 4 引脚 (AS)
将直流电源电流限值设置为 10A。将 VIN 电压从 0V 增加到 8VDC。应使用 V3 验证 VIN。
使用 V4 测量 VREG3 (TP9) 电压。它应当介于 3.2V 到 3.4V 之间。
将 S3 (EN) 设在“ON”位置。使用 V5 测量 VREG5 (TP5) 电压,它应当介于 4.9V 到 5.1V 之间。使用 V6 测量 VREF2 (TP15) 电压,它应当介于 1.98V 到 2.02V 之间。
确保将电子负载 1 设置为灌入 0A 电流。将 S1 (EN1) 设为“ON”位置,S3 保持在“ON”位置。
记录 VOUT1 电压(使用 V1)、IOUT1 电流、VIN(使用 V3)和来自源极的输入电流。
以 0.5A 的阶跃将电子负载 1 的电流从 0A 增加到 8A。对于每个阶跃,记录 VOUT1 电压(使用 V1)、IOUT1 电流、VIN(使用 V3)和来自源极的输入电流。
将输入电压设置为 20V。
将电子负载 1 的电流从 8A 降低到 0A,以 0.5A 的阶跃将电子负载 1 的电流从 0A 增加到 8A。对于每个阶跃,记录 VOUT1 电压(使用 V1)、IOUT1 电流、VIN(使用 V3)和来自源极的输入电流。
对 VOUT2 可使用类似的方法。使用 S2 启用 VOUT2。