ZHCU984B September   2009  – February 2022 TPS51220A

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
    3. 5.3 测试点列表
  7. 测试步骤
    1. 6.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 6.2 输出纹波测试
    3. 6.3 测量提高的轻负载效率
    4. 6.4 控制架构和 OVP 选择
    5. 6.5 过流跳闸电平和输出放电选择
  8. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 负载调节
    3. 7.3 波特图
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 输出纹波和开关节点
    6. 7.6 导通波形
    7. 7.7 关断波形
  9. EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

物料清单

表 9-1 基于图 4-1 所示原理图的 EVM 元件列表
数量引用标识符说明制造商器件型号
4C1、C2、C4、C5电容器,陶瓷,10μF,25V,X7R,±10%,1210MuRata(村田)GRM32DR71E106K
2C10、C11电容器,POS-CAP,330μF,6.3V,18mΩ,20%SANYO(三洋)6TPE330MIL
2C14、C15电容器,POS-CAP,470μF,4.0V,15mΩ,20%SANYO(三洋) 4TPE470MFL
3C16、C17、C21电容器,陶瓷,0.01μF,50V,X7R,±10%,0603StdStd
4C20、C23、C26、C27电容器,陶瓷,100pF,50V,C0G,±5%,0603StdStd
1C22电容器,陶瓷,2.2μF,6.3V,X5R,±10%,0603StdStd
1C28电容器,陶瓷,47pF,50V,C0G,±5%。0603StdStd
6C3、C6、C18、C19、C24、C25电容器,陶瓷,0.1μF,50V,X7R,±10%,0603StdStd
1C8电容器,陶瓷,0.22μF,25V,X7R,±10%,0603StdStd
1C9电容器,陶瓷,10μF,6.3V,X5R,±10%,0805TDKC2012X5R0J106K
2D1、D2二极管,肖特基,40V,30mA,SOD-323Rohm(罗姆) RB751x-40
2L1、L2电感器,3.3µH,12AVishay(威世)IHLP5050CEER3R3
2Q1、Q2MOSFET,N 沟道,30V,14A,9.7mΩTICSD17307Q5A
2Q3、Q4MOSFET,N 沟道,30V,21A,4.5mΩTICSD17310Q5A
11R1、R2、R9、R12、R13、R14、R16、R17、R23、R34、R37电阻器,贴片,0Ω,1/16W,±5%,0603StdStd
1R20电阻器,贴片,300kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
1R21电阻器,贴片,8.20kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
1R22电阻器,贴片,7.50kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
2R24、R25电阻器,贴片,5.60kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
2R26、R29电阻器,贴片,51.1Ω,1/16W,±1%,0603StdStd
1R27电阻器,贴片,120kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
1R28电阻器,贴片,62.0kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
1R30电阻器,贴片,30.0kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
1R31电阻器,贴片,27.0kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
1R38电阻器,贴片,15.0kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
1R39电阻器,贴片,12.0kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
2R5, R6电阻器,贴片,15.4Ω,1/16W,±1%,0603StdStd
2R7、R15电阻器,贴片,470kΩ,1/16W,±1%,0603StdStd
1U1固定频率 99% 占空比,双路降压控制器TITPS51220ARTV