ZHCU983A August 2021 – January 2022 MCF8316A
MCF8316A 是一款集成三个半 H 桥的 MOSFET 驱动器,具有无传感器 FOC 控制功能,用于驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于由 12V/24V 直流电源轨或电池供电的应用。该器件集成了三个具有集成电流检测功能的电流检测放大器 (CSA),用于检测 BLDC 电机的三相电流,从而实现出色的 FOC 控制。图 2-1 显示了 MCF8316A 的简化原理图。
本调优指南提供了使用 MCF8316A 对三相 BLDC 电机进行调优的步骤。调优过程分为两个部分:必要控制和基本控制。GUI 的引导式调优部分也详细说明了这一过程。
必要控制:在闭环中成功使电机旋转的调优步骤。
基本控制:符合用例并探索器件中功能的调优步骤。