ZHCU964A December   2021  – January 2022 OPT3004

 

  1.   OPT3004DTSEVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 OPT3004DTSEVM 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  4. 2OPT3004DTSEVM 硬件
    1. 2.1 OPT3004DTSEVM 的工作原理
    2. 2.2 OPT3004DTSEVM 硬件概览
  5. 3OPT3004DTSEVM 软件
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 典型的 OPT3004DTSEVM 硬件设置
    4. 3.4 启动 OPT3004EVM 软件
    5. 3.5 OPT3004DTSEVM 软件操作
      1. 3.5.1 使用入门
      2. 3.5.2 特性描述
        1. 3.5.2.1 照度图
        2. 3.5.2.2 下拉选择器
        3. 3.5.2.3 保存到文件
        4. 3.5.2.4 平均值、标准偏差和蓝色滑动条
        5. 3.5.2.5 脚本窗口
        6. 3.5.2.6 器件寄存器概述
        7. 3.5.2.7 脚本窗口的其他功能
          1. 3.5.2.7.1 隐藏的 IDE 窗口
          2. 3.5.2.7.2 devInit.py
          3. 3.5.2.7.3 04-launchGUI.py
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 测试板
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 PCB 布局
      3. 4.1.3 物料清单
    2. 4.2 主板
      1. 4.2.1 原理图
      2. 4.2.2 PCB 布局
      3. 4.2.3 物料清单
  7. 5疑难解答
    1. 5.1 Microsoft Windows 7 手动驱动程序安装
  8. 6修订历史记录

使用入门

若要快速开始使用该器件,请点击“Operation Select”(操作选择)下拉菜单并选择“Continuous”(继续),以使该器件退出关断模式。然后,点击“Start Capture”(开始捕获)以开始捕获数据。主板上的绿色 LED 将会熄灭。照度数据将会按图中所示显示在照度图上方。照度图也将会开始填充器件的照度读数。

GUID-20211012-SS0I-RJWR-WPS6-XPL0PR8L3G9V-low.jpg图 3-13 GUI 捕获运行

如果 GUI 没有响应,请检查其他 Latte 脚本窗口,该窗口默认会最小化。如果显示了“Operation I2C Register Read for command [REGRx01] Failed.”(操作 I2C 寄存器读取命令 [REGRx01] 失败。)消息,则表示主板没有检测到 OPT3004 IC 或测试板。确保测试板已插接且方向正确。