ZHCU964A December 2021 – January 2022 OPT3004
表 4-2 列出了 OPTMBEVM 主板的物料清单。
标识符 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|
C1 |
1 |
电容,陶瓷,1µF,10V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0402 |
GCM155C71A105KE38D |
MuRata(村田) |
J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8 |
8 |
PC 引脚端子,连接器穿孔,金 0.017" (0.43mm) 直径 |
3121-2-00-15-00-00-08-0 |
Mill-Max |
R2 | 1 | 电阻,620,5%,0.05W,0201 | RC0201JR-07620RL | Yageo America(国巨) |
R5、R18 | 2 | 电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 0 级,0201 | ERJ-1GN0R00C | Panasonic(松下) |
R7 | 1 | 电阻,1.5k,5%,0.05W,0201 | RC0201JR-071K5L | Yageo America(国巨) |
R8 | 1 | 电阻,100,1%,0.05W,0201 | ERJ-1GEF1000C | Panasonic(松下) |
R9 | 1 | 电阻,1.00M,1%,0.05W,AEC-Q200 0 级,0201 | RK73H1HTTC1004F | KOA Speer(日本兴亚) |
R10 | 1 | 电阻,47k,5%,0.05W,0201 | RC0201JR-0747KL | Yageo America(国巨) |
R11、R12 | 2 | 电阻,27,5%,0.05W,0201 | RC0201JR-0727RL | Yageo America(国巨) |
R13、R14、R15 | 3 | 电阻,4.7k,5%,0.05W,0201 | RC0201JR-074K7L | Yageo America(国巨) |
R16,R17 | 2 | 电阻,SMD,5.1KΩ,5%,1/20W,0201 | CRCW02015K10JNED | Vishay Dale(威世达勒) |
S1 | 1 | 开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMD | RS-032G05A3-SM RT | C&K Components |
U1 | 1 | 插座,DIP-8,2.54mm 间距,SMT | 114-87-308-41-134161 | Preci-Dip |
U2 | 1 | 用于高速数据接口的低电容 +/-15kV ESD 保护阵列,2 通道,-40°C 至 85°C,6 引脚 SON (DRS),绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) | TPD2E001DRST-NM | 德州仪器 (TI) |
U3 | 1 | 单通道输出低噪声 LDO,400mA,固定 3.3V 输出,1.7V 至 5.5V 输入,具有反向电流保护,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 85°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) | TPS73633DBVT | 德州仪器 (TI) |
U4 | 1 | 混合信号微控制器,RGZ0048A (VQFN-48) | MSP430F5503IRGZR | 德州仪器 (TI) |
Y1 | 1 | 晶振,24 MHz,10 pF,SMD | ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T | Abracon Corporation |
FID1、FID2、FID3、FID4 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 0 | 接头,2.54mm,5x1,金,TH | 61300511121 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
R4 | 0 | 电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 0 级,0201 | ERJ-1GN0R00C | Panasonic(松下) |