ZHCU961A March   2018  – April 2022 DLP3030-Q1

 

  1.   引言
    1.     商标
    2.     用途
    3.     术语和缩写
    4.     参考文献
  2. 1校准目的
    1. 1.1 校准目的
    2. 1.2 校准目标
  3. 2校准软件和工具
    1. 2.1 校准软件和工具
  4. 3校准装置
    1. 3.1 校准设置
  5. 4校准概述和原理
    1. 4.1 校准目标
    2. 4.2 校准背景信息
      1. 4.2.1 校准文件参数
      2. 4.2.2 粗调参数组合
    3. 4.3 校准过程
      1. 4.3.1 前期校准准备工作:粗调组合确定
      2. 4.3.2 温度表征
      3. 4.3.3 生产 PGU 校准
  6. 5前期校准准备工作
    1. 5.1 前期工作概述
    2. 5.2 粗调组合确定
    3. 5.3 策略性调整粗调组合参数
      1. 5.3.1 LDC 指数
      2. 5.3.2 光学传感器反馈增益
      3. 5.3.3 电流限制
    4. 5.4 粗调组合策略
  7. 6校准过程
    1. 6.1 校准过程概述
    2. 6.2 校准扫描设置和粗调组合
    3. 6.3 温度表征
    4. 6.4 生产 PGU 校准
    5. 6.5 生成校准文件
  8. 7修订历史记录

前期校准准备工作:粗调组合确定

Automotive Control Program 包含一个校准算法,用于自动生成与校准文件中每个数据行相关的 PWM 值。此校准过程需要用户提供粗调组合,并且必须在开始校准扫描之前收集这些组合。

前期校准准备工作包括确定粗调组合,这些组合可实现整个输入调光范围内的亮度输出。

在找到足以覆盖 PGU 整个亮度范围的粗调组合后,校准过程会将这些粗调组合的最大和最小输出以及 RGB PWM 值映射到系统背光值(范围为 0 至 65535)。这些参数组合成为校准查找表中的独立行,由此确保 PGU 会针对每个输入背光值选择合适的粗调组合和 RGB PWM 值,以输出所需的亮度水平。如果输入的粗调组合确实存在亮度输出间隙,请相应地调整组合参数以消除间隙。请参阅Topic Link Label5.2,了解更多详情。

这些组合定义了系统在一个温度下的亮度 LUT。LED 输出随温度而变化,因此需要在系统的工作温度范围内对系统进行表征。