修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (August 2022)to RevisionC (March 2024)
- 添加了节 13“变形”Go
- 添加了节 14“混合简介”Go
- 修改了“边缘混合系统参数”命令Go
- 更新了“梯形配置覆盖 (1Fh)”命令Go
- 添加了“未校正的点云 (ACH)”、“已校正的点云 (ADH)”、“质心 (Aeh)”、“表面变形映射 (Afh)”、“点云尺寸 (B0h)”命令Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (August 2021)to RevisionA (February 2022)
- 新增了“3D 源配置 (B2h)”命令Go
- 在“版本 (01h)”命令中添加了新的参数。Go
- 对“EEPROM 数据存在 (07h)”命令进行了更改。Go
- 对“EEPROM 失效 (0Ah)”命令进行了更改。Go
- 添加了“XPR 校准图案显示 (ABh)”命令Go
- 添加了“WPC 校准数据 (C6h)”命令Go
- 添加了“WPC 校准结构覆盖 (D2h)”命令Go
- 对“DB 边框配置 (BBh)”命令进行了更改Go
- 删除了所有 DB 光圈和 CW 相关命令Go
- 更改了 Vx1 硬件状态命令的操作码Go
- 添加了 EEPROM 自由区偏移 (FFh)Go
- 删除了 DLPA3005 寄存器 (E3h)Go
- 添加了“启用低延迟模式 (12h)”命令Go
- 添加了“变形时序验证启用调整变形 (3Bh)”命令Go
- 添加了“变形几何形状是否已修改 (3Ch)”命令Go
- 添加了图像白色峰值因子 (4Ch) 命令Go
- 添加了 XPR 滤波强度 (4Dh) 命令Go
- 添加了图像颜色配置 (51h) 命令Go
- 添加了像点 HSG (52h) 命令Go
- 添加了 Spcc 控制点 (53h) 命令Go
- 添加了 PCC 直接系数 (54h) 命令Go
- 此类别中的所有命令都是新添加的。Go
- 添加了 EEPROM 锁定状态 (6Ch)Go
- 删除了所有指示灯和 CW 相关命令Go