ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
此命令用于读取变形控制点。
何时使用由数组定义的控制点
当控制点由数组 = 0 定义时,要变形的整个输入矩形划分为 M×N 等量部分,其中 M×N 指定为 SetManualWarpControlPoints() 命令中的行数和列数。
变形表点的数量必须与此 M×N 匹配。
使用 SetManualWarpControlPoints(),控制点由数组 = 1 来定义,而不是使用平均划分的控制点,以使一些区域变得稀疏和一些区域变得密集。由于行和列是变形输入处的直线,因此指定最多 64 个水平点和最多 32 个垂直点。所有其他交点都可以从这些点推导出来。
通过使用数组,可将要变形的输入点更改为如下示例所示的内容。