ZHCU946 March   2022 DRA829V , LP8764-Q1 , TDA4VM , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-1A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J721E 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 TO_ACTIVE
      6. 6.3.6 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 初始化
    2. 7.2 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.2.1 运行
      2. 7.2.2 保持
    3. 7.3 进入和退出待机状态
    4. 7.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    5. 7.5 运行时定制
  10. 8参考文献

VCCA 设置

这些设置详细说明了在 VCCA 上启用的默认监控。启动后,可通过 I2C 更改寄存器 VCCA_VMON_CTRL 和 VCCA_PG_WINDOW 中的设置。

表 5-5 VCCA NVM 设置
寄存器名称字段名称TPS65941213-Q1LP876411B4-Q1
说明说明
VCCA_VMON_CTRLVMON_DEGLITCH_SEL0x120us0x1VCCA 20us,VMON/BUCK 20us
VCCA_VMON_EN0x1启用;OV 和 UV 比较器。0x1启用;OV 和 UV 比较器。
VCCA_PG_WINDOWVCCA_OV_THR0x7+10%0x7+10%
VCCA_UV_THR0x7-10%0x7-10%
VCCA_PG_SET0x03.3V0x03.3V
GENERAL_REG_1FAST_VCCA_OVP0x0慢,已启用 4µs 抗尖峰脉冲滤波器0x0慢,已启用 4µs 抗尖峰脉冲滤波器
GENERAL_REG_3LPM_EN_DISABLES_VCCA_VMON0x1如果 VCCA_VMON_EN=1 且 LPM_EN=0,则启用 VCCA_VMON0x1如果 VCCA_VMON_EN=1 且 LPM_EN=0,则启用 VCCA_VMON