ZHCU946 March   2022 DRA829V , LP8764-Q1 , TDA4VM , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-1A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J721E 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 TO_ACTIVE
      6. 6.3.6 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 初始化
    2. 7.2 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.2.1 运行
      2. 7.2.2 保持
    3. 7.3 进入和退出待机状态
    4. 7.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    5. 7.5 运行时定制
  10. 8参考文献

多器件设置

这些设置详细说明了器件在系统中是以主模式还是辅助模式运行。这些设置在器件启动后不能更改。

表 5-12 多器件 NVM 设置
寄存器名称字段名称TPS65941213-Q1LP876411B4-Q1
说明说明
SPMI_CONFIG_1SPMI_CRC_EN0x1启用 SPMI CRC 检查0x1启用 SPMI CRC 检查
位 10x1控制器模式0x0辅助模式
SPMI_CLK_SEL0x25MHz0x25MHz
SPMI_CONFIG_2SPMI_IF_SEL0x0调试功能,并使用控制器逻辑实现辅助逻辑。0x0调试功能,并使用控制器逻辑实现辅助逻辑。
SPMI_RETRY_LIMIT0x3检测到错误时重试三次0x3检测到错误时重试三次
SPMI_WD_AUTO_BOOT0x1启用 SPMI 自动引导0x1启用 SPMI 自动引导
SPMI_EN0x1启用 SPMI0x1启用 SPMI
SPMI_WD_EN0x1启用 SPMI WD0x1启用 SPMI WD
SPMI_CONFIG_3SPMI_WD_BOOT_ INTERVAL0x80x80x80x8
SPMI_WD_RUNTIME_ INTERVAL0x80x80x80x8
SPMI_CONFIG_4SPMI_WD_RESPONSE_ TIMEOUT0x80x80x80x8
SPMI_PFSM_RESPONSE_ TIMEOUT0x80x80x80x8
SPMI_CONFIG_5SPMI_WD_RUNTIME_BIST_ TIMEOUT0x80x80x80x8
SPMI_WD_BOOT_BIST_ TIMEOUT0x80x80x80x8
SPMI_CONFIG_6BOOT_DELAY0x00x00x00x0
SPMI_IDSPMI_SID0x50x50x30x3
SPMI_MID0x00x00x00x0