ZHCU944B November 2020 – April 2024 BQ25798
首先,根据应用选择配置。对于本参考设计,选择第一个选项,这也是默认选项,如图 3-1 所示。
问题 2 到 6 用于设置本参考设计所需的电源和数据配置。TIDA-050047 能够提供高达 45W(15V/3A 或 20V/2.25A)的供电功率和高达 66W 的受电功率。您可以根据自身偏好选择想要测试的设置。对于本参考设计,可遵循图 3-2 中显示的设置。
问题 7 和 8 与供应商 ID 和产品 ID 有关,这些 ID 并非必要的,但如果您想输入自有 ID,可以在此处输入。对于此工程,这两个问题均可选择第二个选项。
最后一个部分提出了有关电池充电器配置的问题。本设计中使用的电池充电器是 BQ25798,所以此处可以选择第一个选项。下面的问题可以填写您希望如何进行测试。例如:
回答完所有问题后,便可对配置文件进行编程了。此处有几个选项可用于执行此操作,较简单的选项是使用 Aardvark™ 接头。使用 Generate Full Flash Binary 选项导出二进制文件,然后使用“Flash Center by Total Phase”将所选配置编程到 TPS25750D。如果客户电路板使用 TIVA 芯片,则可使用 Flash To Device From Current Configuration 对二进制文件进行刷写。