ZHCU944B November   2020  – April 2024 BQ25798

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS25750D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 TPS25750D PD 控制器
      2. 2.4.2 BQ25798 电池充电器
      3. 2.4.3 TPS54531 降压转换器
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® 插座
      6. 2.4.6 编程支持组件
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
    2. 3.2 应用程序自定义工具
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 项目
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

USB Type-C® 插座

图 2-8 显示了本设计使用的 USB Type-C 插座的原理图。通过这个插座,可以将通信(CC1 和 CC2)和 VBUS 引脚相应地映射到 TPS25750D PD 控制器。此外,还在本设计中的 USB Type-C 端口上添加了 TVS2200 二极管(一种 22V 精密浪涌保护钳位器),以加强保护。

GUID-20201019-CA0I-Q2TG-NQKH-MCLNC8W5STJF-low.gif图 2-8 USB Type-C® 插座电路与 TVS2200