ZHCU913A September   2020  – October 2020 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831 , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1驱动程序支持的功能
  3. 2WL18xx Linux 驱动程序架构概述
  4. 3平台集成
    1. 3.1 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    2. 3.2 针对 TI WLAN 驱动程序配置内核
    3. 3.3 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    4. 3.4 使用构建实用程序构建 R8.8 版本
    5. 3.5 分别构建 WiLink8 驱动程序版本二进制文件
  5. 4引导和 WLAN 启动
    1. 4.1 配置 WiLink8 目标
  6. 5测试基本的 WLAN 功能
    1. 5.1 STA 模式
      1. 5.1.1 非安全 AP 的基站模式流程
      2. 5.1.2 安全 AP 的基站模式流程
      3. 5.1.3 确认连接
    2. 5.2 AP 模式
      1. 5.2.1 AP 模式流程
      2. 5.2.2 启动 AP
      3. 5.2.3 确认连接
    3. 5.3 多角色(AP +STA 模式)
      1. 5.3.1 多角色连接的一般流程
    4. 5.4 IEEE802.11s 网状网络模式
  7. 6参考文献
  8.   A 常见问题解答和调试提示

电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)

器件树是一系列用于描述硬件平台的 Linux 源代码文件。若要集成 WilInk8,该文件需要具有合适的配置,以便与所需的硬件接口相集成。对于 WiLink8 WLAN 功能,这类文件包括:

  • SDIO 配置
  • WL_EN GPIO 配置
  • WL_IRQ GPIO 配置
  • 电源控制配置
  • MMC 配置

默认 TI Processor SDK dts/b 文件已经启用了所需的配置。系统会在启动时根据所用的硬件平台自动选择此类文件。有关所需配置的详细信息,请参阅 AM335x_evm.dts。请注意,可能需要根据所用的具体硬件平台来修改这些设置。