ZHCU912D
October 2022 – February 2024
1
摘要
商标
1
引言
1.1
箱内工具
1.2
主要特性和接口
1.3
热性能合规性
1.4
EMC、EMI 和 ESD 合规性
2
用户接口
2.1
电源输入
2.1.1
具有状态 LED [LD3] 的电源输入连接器 [J14]
2.1.2
功率预算注意事项
2.2
用户输入
2.2.1
板配置设置 [SW1]
2.2.2
复位按钮 [SW2]
2.2.3
带用户 LED 指示 [LD2] 的用户按钮 [SW3]
2.3
标准接口
2.3.1
具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
2.3.2
具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
2.3.3
JTAG/仿真接口 [J9]
2.3.4
USB3.1 Gen1 接口 [J10] [J12]
2.3.5
Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J11]
2.3.6
堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J13]
2.3.7
SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J22]
2.3.8
MicroSD 卡笼 [J23]
2.4
扩展接口
2.4.1
带 [J16] 风扇接头的散热器 [ACC1]
2.4.2
CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
2.4.3
扩展接头 [J3]
2.4.4
摄像头接口,15 引脚柔性连接器 [J18] [J19]
2.4.5
40 引脚高速摄像头接口 [J24]
2.4.6
自动化和控制连接器 [J25]
3
机械
4
电路细节
4.1
顶层图
4.2
接口映射
4.3
I2C 地址映射
4.4
GPIO 映射
4.5
存储标识信息的 EEPROM
5
使用说明和公告
5.1
使用说明
5.2
公告
6
参考文献
7
修订历史记录
1.2
主要特性和接口
处理器
德州仪器 (TI) Jacinto TDA4VM
优化的电源管理解决方案
动态电压调节
多个时钟和电源域
存储器
4GByte LPDDR4 DRAM (2133MHz)
512Mb 非易失性闪存,Octal‐SPI NOR
多媒体卡 (MMC)/安全数字卡 (Micro SD) 卡笼,UHS‐I
USB
USB3.1 (Gen1) 集线器转 3x Type A(主机)
USB3.1 (Gen1) 类型 C(DFP 和 UFP 模式)
USB2.0 Micro B(适用于四路 UART 转 USB 收发器)
显示
VESA 显示端口 (v1.4),支持 4K UHD 且支持 MST
通过 HDMI Type A 的 DVI (v1.0),支持 1080p
有线网络
千兆位以太网(RJ45 连接器)
4x CAN-FD 接头 (1x3)
摄像头接口
2 个 15 引脚柔性电缆接口 (CSI-2L)
40 引脚高速连接器(双 CSI-4L,I2C,GPIO 等)
扩展/附加组件
M.2 Key E 接口(PCIe/Gen3 x 1 通道,USB2.0,SDIO,I2S,UART,I2C)
M.2 Key M 接口(PCIe/Gen3 x 2 通道)
40 引脚接头 (2x20)(I2C、SPI、UART、I2S、GPIO、PWM 等)
风扇接头 (5V)
用户控制/指示
按钮(复位、电源/用户定义)
LED(电源、用户定义、串行端口)
用户配置(引导模式、USB 模式)
外部 JTAG/仿真器支持(20 引脚接头)
符合 REACH 和 RoHS 标准
符合 EMI/EMC 辐射标准