ZHCU912D October 2022 – February 2024
SK-TDA4VM 电路板的识别和版本信息存储在板载 EEPROM 中。存储器的前 259 个字节使用 EVM 标识信息进行了预编程。该数据的格式在表 4-4 中提供。剩余的 32509 个字节可用于数据或代码存储。
EEPROM 可从位于地址 0x51 处的 TDA4VM 处理器的 WKUP I2C0 端口进行访问。
字段名称 | 偏移/大小 | 值 | 说明 |
---|---|---|---|
MAGIC | 0000 / 4B | 0xEE3355AA | 标头标识符 |
M_TYPE | 0004 /1B | 0x1 | 定长可变位置板 ID 标头 |
M_LENGTH | 0005 /2B | 0x37 | 有效载荷大小 |
B_TYPE | 0007 /1B | 0x10 | 有效载荷类型 |
B_LENGTH | 0008 /2B | 0x2E | 下一个标头的偏移量 |
B_NAME | 000A /16B | J721EX-EAIK | 板的名称 |
DESIGN_REV | 001A /2B | E2 | 设计的版本号 |
PROC_NBR | 001C /4B | 112 | PROC 号 |
VARIANT | 0020 /2B | 1 | 设计变体号 |
PCB_REV | 0022 /2B | E2 | PCB 的版本号 |
SCHBOM_REV | 0024 /2B | 0 | 原理图的版本号 |
SWR_REV | 0026 /2B | 1 | 第一个软件版本号 |
VENDORID | 0028 /2B | 1 | |
BUILD_WK | 002A /2B | 生产年份的第几周 | |
BUILD_YR | 002C /2B | 生产年份 | |
BOARDID | 002E /6B | 0 | |
SERIAL_NBR | 0034 /4B | 递增板编号 | |
DDR_INFO | TYPE | 1 | |
Length | 2 | 下一个标头的偏移量 | |
DDR control | 2 | DDR 控制字 | |
MAC_ADDR | TYPE | 1 | 有效载荷类型 |
Length | 2 | 有效载荷大小 | |
MAC control | 2 | MAC 标头控制字 | |
MAC_adrs | 192 | ||
END_LIST | TYPE | 1 | 结尾标记 |