ZHCU896 May   2021 BQ25720 , BQ25723

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 一般说明
  3. 2测试总结
    1. 2.1 定义
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设备设置
    4. 2.4 过程
      1. 2.4.1 充电功能
      2. 2.4.2 OTG 功能
  4. 3物料清单、电路板布局和原理图
    1. 3.1 物料清单
    2. 3.2 电路板组装布局
    3. 3.3 原理图

OTG 功能

按照以下说明进行 OTG 功能设置:

  1. 将 7V 电源连接到 VBAT 负载。
    从 J1 上移除 VIN 电源。(连接必须从电路板上物理移除)。
  2. 将“20D0”写入充电电压寄存器
  3. 将“09C4”写入 OTG 电压寄存器。
  4. 将“4000”写入 OTG 电流寄存器。
  5. 拆除 JP2 以启用 OTG 功能。
  6. Charge Option 3 中选中 EN_OTG
    测量 → V(J1(VIN)) = 5V ±1V
    GUID-20210510-CA0I-QBQB-3THV-1NCQFTRJHVPB-low.png图 2-4 EN_OTG