ZHCU896 May   2021 BQ25720 , BQ25723

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 一般说明
  3. 2测试总结
    1. 2.1 定义
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设备设置
    4. 2.4 过程
      1. 2.4.1 充电功能
      2. 2.4.2 OTG 功能
  4. 3物料清单、电路板布局和原理图
    1. 3.1 物料清单
    2. 3.2 电路板组装布局
    3. 3.3 原理图

设备

全面测试 EVM 需要用到下列设备:

  1. 电源

    需要一个能够提供 26 V 电压、6 A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流,但在此过程不需要。

  2. 1 号负载

    一个 20V、6A 系统直流电子负载,设置为恒压负载模式。

  3. 2 号负载

    一个 Kepco 负载:BOP36-6M,直流 0 至 ±36V,0 至 ±6A(或更高),或等效设备。

  4. 仪表

    六个 Fluke 75 万用表(性能相当或更高)或:三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。

  5. 计算机

    至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。

  6. EV2400 通信套件
  7. 软件

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/BQSTUDIO 下载 bqStudio 并正确安装该软件。