ZHCU884E June   2020  – July 2022 BQ25792 , BQ25798

 

  1.   BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM (BMS034) 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议运行条件
  3. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  4. 3PCB 布局指南
  5. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 BMS034 电路板布局
    2. 4.2 BQ2579XEVM (BMS034) 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

通信验证

如果使用 Battery Management Studio,请按照以下步骤进行通信验证:

  1. 在 Battery Management Studio 中,选择页面顶部的“READ REGISTER”。此时页面顶部应出现“Device ACK OK”。
  2. 选择屏幕右上角的 Field View。请注意,这里有两个选项卡,一个用于 8 位寄存器,一个用于 16 位寄存器。8 位选项卡中包括多个部分,分别用于芯片、充电器、OTG 单位寄存器和多位寄存器。16 位选项卡中有充电器和 OTG 多位寄存器部分,用于设置电压和电流。此外,ADC 寄存器在 16 位选项卡上。
  3. 如果默认情况下尚未设置充电模式充电器寄存器,请按以下方式准备该设置:
    • 8-bit Registers 选项卡上的 Chip Config Single-bit Registers 部分
      • 将看门狗计时器更改为禁用
      • 选中“ShipFET Present?”复选框
      GUID-E6B83A57-93D2-4AC2-88C4-A022FDFC999A-low.png图 2-2 单位寄存器部分
    • 8-bit Registers 选项卡上的 充电器多位寄存器 部分
      • 将预充电电流设置为 240mA
      • 将 ABS VINDPM 设置为 4000mV
      • 将 VSYSMIN 设置为 7000mV
      GUID-9C549372-DC57-418C-B957-D758B2485F41-low.png图 2-3 多位寄存器部分
    • 16-bit Registers 选项卡上的 充电器多位寄存器 部分
      • 将充电电压充电调节限制设置为 8400mV
      • 将充电电流设置为 500mA。
      • 将输入电流调节限制 (IINDPM) 设置为 3000mA。
    GUID-1D93F725-0914-458C-A138-9E0514F8AF28-low.png图 2-4 16 位寄存器文件

如果使用 TI Charger GUI,请按照以下步骤操作。

  1. 在 TI Charger GUI 主页中,选择您正在使用的充电器。您应该会在左下角看到“Hardware Connected”。以下是左侧面板上图标含义的简要说明:

    GUID-F1D733FB-E5C4-450D-9802-7F386C9D2320-low.png
    图 2-5 图标指南
    注: 如果 EVM 已通电但未通信(例如,未 ACK),请尝试使用 https://www.ti.com/lit/zip/slvc695 处的软件将 USB2ANY 固件更新至最新版本。该软件会告诉您使用回形针或细针按下 LED 的 USB 接口对面的复位按钮。
  2. 转到“芯片配置”,将看门狗计时器设置为禁用并选中“ShipFET present?”框。
    GUID-20C14AE0-86F6-438E-AC22-D1E92304F114-low.png图 2-6 芯片配置
  3. 转到“芯片配置”并
    • 将 VSYSMIN 设置为 7V
    • 将充电电压设置为 8.4V
    • 将充电电流设置为 0.5A
    • 将预充电电流设置为 0.24A
    • 将 IINDPM 设置为 3A
    • 将 ABS VINDPM 设置为 0.4V
      GUID-5318B546-3673-4197-A68C-F19F7E10B3C5-low.png图 2-7 充电器配置