ZHCU884E June   2020  – July 2022 BQ25792 , BQ25798

 

  1.   BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM (BMS034) 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议运行条件
  3. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  4. 3PCB 布局指南
  5. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 BMS034 电路板布局
    2. 4.2 BQ2579XEVM (BMS034) 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

初始设置

执行以下步骤来启用 EVM 测试设置。

  1. 确保已经执行了 Topic Link Label2.2中的步骤。
  2. 移除 JP17 上的分流器以禁用充电。
  3. 确保 PROG 引脚跳线 JP22-JP29 设置为所需的频率和电池节数。
  4. 如果要模拟热敏电阻,请确保 TS 跳线已安装到正确位置。
  5. 如果使用 BQStudio,请启动 BQSTUDIO 软件,选择“Charger”,然后选择“BQ25792EVM”(如果尚未选择)。
  6. 如果使用 TI Charger GUI,请转到 TI Charger GUI 网站,然后从列表中选择充电器。
  7. 开启 PS1 和负载 #1:
    • 测量 ➡ VSYS-PGND(TP26 和 TP48)= 8.55V ±0.2V
  8. 验证 PG LED (D13) 是否开启。
    注:

    如果 PG LED 未点亮,请确认连接了有效的 PS1 并放置了正确的分流器配置。

    注:

    如果器件不通信且未进行确认,请确认已经按照Topic Link Label2.2 和此部分中的步骤操作。验证 TP42 (PULLUP) 和 TP49 (AGND) 之间的电压是否大约为 3.3V。