ZHCU843
July 2020
LMR50410-Q1
商标
1
引言
2
设置
2.1
输入/输出连接器说明
2.2
可调节输出电压
3
LMR50410QEVM 原理图
4
电路板布局
5
物料清单
2.2
可调节输出电压
如果需要对其他输出进行配置,借助
Equation1
调节反馈电阻器。
Equation1.
V
OUT
= V
REF
× (1 + (R4/R5))
其中
V
REF
为 1.0V