ZHCU843 July   2020 LMR50410-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 可调节输出电压
  4. 3 LMR50410QEVM 原理图
  5. 4电路板布局
  6. 5物料清单

输入/输出连接器说明

VIN - 端子 TP1:转换器的电源输入端子。旁边是 GND 参考接地。使用该端子将 EVM 连接至电缆线束。

VOUT - 端子 TP3:经调节的转换器输出电压。旁边是 GND 参考接地。

GND - 端子 TP2、TP4:转换器的接地参考。使用这些端子将 EVM 连接至电缆线束。

启用设置 - 跳线 JP1:用于启用开关模式转换器。当 EN 引脚为高电平时启用器件,低电平时禁用器件。

GUID-F0A9C05C-6706-4B5F-BA70-78C1388959D6-low.gif图 2-1 Vout 跳线设置 启用跳线设置

测试点 - TP6、TP7、TP9:用于环路响应测量的测试点