ZHCU821A February   2016  – March 2021 SN55HVD233-SEP , TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042HG , TCAN1042HG-Q1 , TCAN1042HGV , TCAN1042HGV-Q1 , TCAN1042HV , TCAN1042HV-Q1 , TCAN1042V-Q1 , TCAN1051-Q1 , TCAN1051G-Q1 , TCAN1051GV-Q1 , TCAN1051H , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051HG , TCAN1051HG-Q1 , TCAN1051HGV , TCAN1051HGV-Q1 , TCAN1051HV , TCAN1051HV-Q1 , TCAN1051V-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 CAN EVM
      1.      5
      2.      6
  3. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1  VCC 电源(TB1、TP9 或 JMP2)
      2. 2.1.2  I/O 电源 VRXD 或 VIO(JMP2、JMP6 或 TP8)
      3. 2.1.3  主电源和 I/O 接头 (JMP2)
      4. 2.1.4  TXD 输入(JMP2 或 TP1)
      5. 2.1.5  RXD 输出(JMP2 或 TP7)
      6. 2.1.6  模式选择或引脚 8(JMP1、JMP2 或 TP3)
      7. 2.1.7  MODE - JMP1 配置(3 路跳线)
      8. 2.1.8  JMP2 配置
      9. 2.1.9  TP3 配置
      10. 2.1.10 引脚 5(JMP6,JMP2 或 TP8)
      11. 2.1.11 引脚 5 – JMP6 配置(4 向跳线)
      12. 2.1.12 JMP2 配置
      13. 2.1.13 TP8 配置
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、端接和保护配置
    3. 2.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  4. 3TCAN1042-Q1 的 CAN EVM 配置(出厂时已安装)
  5. 4修订历史记录

CAN EVM

CAN EVM 可轻松连接至 CAN 收发器器件的所有必需引脚,而且还具有灵活配置器件引脚和 CAN 总线所需的跳线。对所有需进行评估探测的主要点都设置了测试点(回路),例如 GND、VCC、TXD、RXD、CANH、CANL、引脚 8(模式引脚)或引脚 5(各种功能)。此 EVM 支持CAN 总线配置的很多选项。它预先配备了两个由跳线连接到总线上的 120Ω 电阻器:单个电阻器与 EVM 一起用作一个端接线路末端(CAN 定义为用于 120Ω 阻抗双绞线),或者两个电阻器并联用于电气测量,此并联的电阻器代表收发器在一个正确端接的网络中“看到”的 60Ω 负载(也就是说,120Ω 端接电阻器位于此线缆的两端)。如果应用需要“分裂端接、用于保护的 TVS 二极管或共模 (CM) 扼流圈, EVM可以通过客户安装所需的组元来实现这一点。

图 1-1 显示了 EVM 板图像。

GUID-31FD1D17-F0D3-4139-8D15-34918B2B741B-low.jpg图 1-1 EVM PC 电路板