ZHCU812 May   2021

 

  1.   商标
  2. 1DLPC7540EVM、DLP471TEEVM 和 DLP650TEEVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP471TEEVM、DLP650TEEVM 和 DLPC7540EVM 评估模块中包含哪些器件?
    3. 1.3 EVM 电路板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLPC7540EVM、DLP471TEEVM 和 DLP650TEEVM EVM 柔性电缆
  3. 2快速入门
    1. 2.1 下载软件
    2. 2.2 将 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 连接到 DLPC7540EVM
    3. 2.3 为DLPC7540EVM 通电并准备对 DLPC7540EVM 进行编程
    4. 2.4 对 DLPC7540EVM 进行编程并显示启动图像
    5. 2.5 疑难解答
  4. 3连接
    1. 3.1 DLPC7540EVM 连接
    2. 3.2 DLP471TEEVM 和 DLP650TEEVM 连接
      1. 3.2.1 测试点
      2. 3.2.2 连接器
  5. 4电源要求
    1. 4.1 外部电源要求
  6. 5安全
    1. 5.1 警告标签
    2. 5.2 如果您需要协助
  7. 6相关文档

快速入门

本章提供了有关如何将 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 连接到 DLPC7540EVM,如何为 DLPC7540EVM 通电,以及如何对 DLPC7540EVM 进行编程以在 DMD 上显示启动图像的快速入门指南。