ZHCU812 May 2021
DLPC7540EVM 仅包含一根跳线。在主机板和前端电路板之间的正常操作期间,此跳线安装在 J67 上。在为 EVM 通电以进行编程之前,确保附带的跳线安装在 J9 上。Topic Link Label3.1中列出了跳线位置。
跳线 | 说明(粗体表示默认位置) |
---|---|
J67 - 前端 5V | 未安装 - 未向 J3 提供 5V 已安装 - 主机板通过 J3 连接向前端电路板提供 5V 电压 |
J9 – 保持在引导加载程序内 | 卸载 - 正常运行 已安装 - 保持在引导加载程序内 |
跳线 J9 是保持引导加载程序 的跳线。此跳线用于将 DLPC7540EVM 置于引导加载程序模式,从而允许对 DLPC7540 控制器进行编程。连接此跳线以准备对 DLPC7540EVM 进行编程。
要为 DLPC7540EVM 通电,需要 12V、5A 的电源。请确保电源正常,主机板上的开关 SW5 和 SW1 为关闭状态,再将电源连接到EVM。在开关处于关闭位置时连接电源,可防止 DLPC7540EVM因电源连接不良而损坏。下图展示了 SW5 和 SW1 及其工作位置。
一旦电源连接到 DLPC7540EVM ,开关 SW5 和 SW1按该顺序 翻转到打开 位置。然后,可以将 USB 电缆插入电路板的 J2,以准备对电路板进行编程。确认D5、D6、D7 和 D15 LED 是否亮起。