ZHCU808B
January 2020 – July 2021
DS160PR410
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
1.3
说明
1.3.1
DS160PR410 4 级 I/O 控制输入
1.3.2
DS160PR410 运行模式
1.3.3
DS160PR410 和 SMBus/I2C 寄存器控制接口
1.3.4
DS160PR410 均衡控制
1.3.5
DS160PR410 RX 检测状态机
1.3.6
DS160PR410 均衡直流增益控制
1.3.7
DS160PR410EVM-SMA 器件控件和接入点
1.4
快速入门指南(引脚模式)
1.5
快速入门指南(SMBus 从模式)
2
测试的设置和结果
3
电路板布局
4
原理图和物料清单
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
REACH 合规性
5
参考文献
6
修订历史记录
1.1
特性
一个独立的 4 通道转接驱动器,配备路由至 SMA 连接器的高速 I/O
无缝支持链路训练和 PCIe 通道扩展的线性均衡
CTLE 在 8GHz 下可升至 18dB
通过 GPIO 或 I2C/SMBus 进行可编程器件配置
工业温度范围:–40°C 至 85°C
直通布局,包括 4mm × 6mm 40 引脚、无引线 WQFN 0.4mm 间距封装