ZHCU808B
January 2020 – July 2021
DS160PR410
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
1.3
说明
1.3.1
DS160PR410 4 级 I/O 控制输入
1.3.2
DS160PR410 运行模式
1.3.3
DS160PR410 和 SMBus/I2C 寄存器控制接口
1.3.4
DS160PR410 均衡控制
1.3.5
DS160PR410 RX 检测状态机
1.3.6
DS160PR410 均衡直流增益控制
1.3.7
DS160PR410EVM-SMA 器件控件和接入点
1.4
快速入门指南(引脚模式)
1.5
快速入门指南(SMBus 从模式)
2
测试的设置和结果
3
电路板布局
4
原理图和物料清单
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
REACH 合规性
5
参考文献
6
修订历史记录
1.5
快速入门指南(SMBus 从模式)
通过将其 EN_SMB 引脚设置为 L3 电平,将器件配置为在 SMBus 从模式下运行。这是通过在 J1 至 L3 位置放置一个分流器来实现的。
将其 PWDN 引脚拉至 GND,启用器件。这是通过在 PWDN 和 GND 之间的 J3 上放置一个分流器来实现的。
将
USB2ANY
适配器连接到 J2(请注意,DS160PR410EVM-SMA 不提供 USB2ANY 适配器)。
安装
SigCon Architect
版本 3.0.0.10 应用。该应用随 DS160PR410 配置文件。
在 J11 和 J12 之间施加 3.3V 电源。
启动 SigCon Architect 应用程序。
在 DS160PR410 的“Configuration Page”(配置页面)中,点击“Auto Detect”(自动检测)框,检测 EVM 型号。如有必要,在“Edit Device Addresses”(编辑器件地址)框中编辑器件地址。
选择“Low Level Page”(低电平页面),对应用中的寄存器映射树进行初始化。执行此步骤失败可能会导致应用崩溃。
在 DS160PR410“High Level Page”(高电平页面)上,选择“Block Diagram”(框图),如
图 1-1
所示。
根据所需对“EQ Settings”(EQ 设置)和“Driver VOD”(驱动器 VOD)进行设置。
点击“Apply to All Channels”(应用到所有通道)。
将图形或数据发生器连接至一个或所有 RX 输入(J21 至 J28)。
或者,在图形发生器和 RX 输入之间插入一个有损耗通道从而测试器件的 EQ 功能。
使用 BERT 或高带宽示波器观察一个或所有 TX 输出(J32 至 J39)。
图 1-1
SigCon Architect DS160PR410 的“High Level Page”(高电平页面)