ZHCU788D august   2017  – february 2023 DS90UB954-Q1

 

  1.   1
  2.   DS90UB954-Q1EVM 解串器用户指南
  3. 商标
  4. 引言
  5. 快速入门指南
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 包含元件
      2. 3.1.2 其他必需元件
    2. 3.2 应用示意图
    3. 3.3 DS90UB954-Q1EVM 的主要元件
    4. 3.4 DS90UB954-Q1EVM 设置
  6. DS90UB954-Q1EVM 电路板配置
    1. 4.1 默认配置
    2. 4.2 电源
    3. 4.3 同轴电缆供电接口
    4. 4.4 MIPI CSI-2 输出信号
    5. 4.5 FPD-Link III 信号
    6. 4.6 I2C 接口
    7. 4.7 控制接口
  7. 启用与复位
  8. 与 DS90UB936-Q1 配套使用
  9. 常用连接和测试设备
  10. 端接器件
  11. 典型测试设置
  12. 10设备参考
  13. 11线缆参考
  14. 12DS90UB954Q1-EVM 评估所需软件 - Analog LaunchPAD (ALP) 软件设置
    1. 12.1 系统要求
    2. 12.2 下载内容
    3. 12.3 ALP 软件安装
    4. 12.4 启动 - 首次启动
  15. 13使用 ALP 和 DS90UB954 配置文件
    1. 13.1 “Information”选项卡
    2. 13.2 “Registers”(寄存器)选项卡
    3. 13.3 “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
      1. 13.3.1 端口专用寄存器
      2. 13.3.2 37
    4. 13.4 保存和加载寄存器设置
    5. 13.5 “Scripting”(脚本编写)选项卡
      1. 13.5.1 示例函数
        1. 13.5.1.1 本地 I2C 读取/写入
        2. 13.5.1.2 常规 I2C 读取/写入:
        3. 13.5.1.3 具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
    6. 13.6 “GPIO”选项卡
    7. 13.7 “Forwarding”(转发)选项卡
    8. 13.8 “CSI Registers”(CSI 寄存器)选项卡
    9. 13.9 “Remote Registers”(远程寄存器)选项卡
  16. 14ALP 软件疑难解答
    1. 14.1 ALP 未检测到 EVM
    2. 14.2 USB2ANY 固件问题
  17. 15DS90UB954-Q1EVM PCB 原理图、布局和物料清单 - DS90UB954-Q1EVM 原理图
  18. 16DS90UB954-Q1 EVM PCB 布局
  19. 17DS90UB954-Q1EVM 物料清单
  20. 18修订历史记录

MIPI CSI-2 输出信号

该电路板上提供了两个方案用于传递 DS90UB954-Q1EVM 上的解串化数据。第一个方案是使用电路板顶部的 J24 连接器,这种 Samtec QSH 型连接器能够连接匹配的 QTH 型连接器。与 J24 连接器匹配的连接器型号为 QTH-020-01-H-D-DP-A。电路板的底部是一个 Samtec QTH 型连接器,即 J26,用于连接 TDAx 评估板。这两个连接器上的信号是相同的,包括对 I2C 以及 PDB 和 GPIO 等其他信号的访问。每次只应使用一个连接器。如果使用位于底部的 J6 连接器,请在电路板的底部使用零欧姆电阻器来将布线延伸到 J26 连接器。

还可使用第三方解决方案,比如 Samtec 的 HDR-128291-XX 分线板。HDR- 128291-XX 分线板具有与 J24 或 J26 匹配的连接器,通过标准的 SMA 插头连接器提供了对每个引脚的访问。有关该分线板的详细信息可从 Samtec 网站获取。另一种可用的第三方方案是 Zebax Technologies 的 ZX100。有关该电路板的详细信息可从 Zebax 网站获取。

表 4-3 MIPI CSI-2 输出信号 – J5 和 J6 引脚分配
引脚编号 信号名称 引脚编号 信号名称
1 NC 2 EXP_SCL
(I2C_SCL 或 I2C_SCL2)
3 NC 4 EXP_SDA
(I2C_SDA 或 I2C_SDA2)
5 CSI_CLK0_P 6 NC
7 CSI_CLK0_N 8 NC
9 CSI_D0_P 10 EXP_REF_CLK
(REFCLK)
11 CSI_D0_N 12 GND
13 CSI_D1_P 14 RESET
(PDB)
15 CSI_D1_N 16 GND
17 CSI_D2_P 18 SPI_PICO
(GPIO0 或 GPIO3)
19 CSI_D2_N 20 SPI_SCLK
(GPIO1 或 GPIO4)
21 CSI_D3_P 22 SPI_CS
(GPIO2 或 GPIO5)
23 CSI_D3_N 24 GND
25 CSI_CLK1_P 26 NC
27 CS_CLK1_N 28 NC
29 NC 30 VDD_3V3
31 NC 32 VDD_3V3
33 NC 34 VDD_3V3
35 NC 36 VDD_3V3
37 NC 38 VDD_1V8
39 NC 40 VDD_1V8
注:

仅在使用位于电路板底部的 J26 连接器时,才可使用 R60-R69、R71、R72(0Ω 电阻器)。请不要同时使用 J24 和 J26 连接器。