ZHCU788D august   2017  – february 2023 DS90UB954-Q1

 

  1.   1
  2.   DS90UB954-Q1EVM 解串器用户指南
  3. 商标
  4. 引言
  5. 快速入门指南
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 包含元件
      2. 3.1.2 其他必需元件
    2. 3.2 应用示意图
    3. 3.3 DS90UB954-Q1EVM 的主要元件
    4. 3.4 DS90UB954-Q1EVM 设置
  6. DS90UB954-Q1EVM 电路板配置
    1. 4.1 默认配置
    2. 4.2 电源
    3. 4.3 同轴电缆供电接口
    4. 4.4 MIPI CSI-2 输出信号
    5. 4.5 FPD-Link III 信号
    6. 4.6 I2C 接口
    7. 4.7 控制接口
  7. 启用与复位
  8. 与 DS90UB936-Q1 配套使用
  9. 常用连接和测试设备
  10. 端接器件
  11. 典型测试设置
  12. 10设备参考
  13. 11线缆参考
  14. 12DS90UB954Q1-EVM 评估所需软件 - Analog LaunchPAD (ALP) 软件设置
    1. 12.1 系统要求
    2. 12.2 下载内容
    3. 12.3 ALP 软件安装
    4. 12.4 启动 - 首次启动
  15. 13使用 ALP 和 DS90UB954 配置文件
    1. 13.1 “Information”选项卡
    2. 13.2 “Registers”(寄存器)选项卡
    3. 13.3 “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
      1. 13.3.1 端口专用寄存器
      2. 13.3.2 37
    4. 13.4 保存和加载寄存器设置
    5. 13.5 “Scripting”(脚本编写)选项卡
      1. 13.5.1 示例函数
        1. 13.5.1.1 本地 I2C 读取/写入
        2. 13.5.1.2 常规 I2C 读取/写入:
        3. 13.5.1.3 具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
    6. 13.6 “GPIO”选项卡
    7. 13.7 “Forwarding”(转发)选项卡
    8. 13.8 “CSI Registers”(CSI 寄存器)选项卡
    9. 13.9 “Remote Registers”(远程寄存器)选项卡
  16. 14ALP 软件疑难解答
    1. 14.1 ALP 未检测到 EVM
    2. 14.2 USB2ANY 固件问题
  17. 15DS90UB954-Q1EVM PCB 原理图、布局和物料清单 - DS90UB954-Q1EVM 原理图
  18. 16DS90UB954-Q1 EVM PCB 布局
  19. 17DS90UB954-Q1EVM 物料清单
  20. 18修订历史记录

控制接口

表 4-7 VDDIO 接口插头 – J16
参考信号说明
J16VDDIO选择 VDDIO 总线电压
引脚 1-2 短接:3.3V IO(默认)
引脚 2-3 短接:1.8V IO
表 4-8 GPIO 接口插头 – J22
参考信号说明
J22.1GPIO0通用输入/输出 0
J22.3GPIO1通用输入/输出 1
J22.5GPIO2通用输入/输出 2
J22.7GPIO3/INTB通用输入/输出 3/中断(低电平有效)。通过 4.7kΩ 上拉至 VDDIO
J22.9GPIO4通用输入/输出 4
J22.11GPIO5通用输入/输出 5
J22.13GPIO6通用输入/输出 6
J22.15EN 25MHz使能/禁用 25MHz 振荡器
表 4-9 CMLOUT 输出信号
参考信号说明
TP16CMLOUTP通道监控环通驱动器测试焊盘
TP17CMLOUTN通道监控环通驱动器测试焊盘
表 4-10 FPD-Link III 控制模式 - J15
参考模式(1)说明
J15.11CSI 模式(兼容 DS90UB953-Q1)(2)
J15.22RAW12/LF(兼容 DS90UB933)
J15.33RAW12/HF(兼容 DS90UB933)
J15.44RAW10(兼容 DS90UB933)
仅设置一个开启状态。
仅 2-MP ADAS 芯片组上提供这一功能。
表 4-11 器件模式控制 - J11
参考信号输入 = L输入 = H说明
J11.1BISTEN用于正常运行(默认)测试模式使能测试模式
J11.2RSVD连接至 GND(默认)不适用保留
J11.3VDD_SEL内部稳压器,从 1.8V 电源产生 1.1V 电压(默认)为 VDD1V1 引脚提供 1.1VVDD 1.1V 源选择
J11.4PDB器件已断电器件使能(默认)断电模式
表 4-12 LED
参考LED 颜色LED 名称说明
D3红色VDDIOVDDIO 通电时亮起
D4红色VDD5V电压 +5V 时亮起
D5红色VDD_EXTDC-IN J24 接受 12V 供电时亮起
D6橙色VPOC_RX1VPOC_RX1 接通时亮起
D7橙色VPOC_RX0VPOC_RX0 接通时亮起
D8橙色通过PASS 引脚为高电平时亮起
D9绿色LOCKLOCK 引脚为高电平时亮起
D10绿色GPIO6GPIO6 为高电平时亮起
D11绿色GPIO5GPIO5 为高电平时亮起
D12绿色GPIO4GPIO4 为高电平时亮起
D13绿色GPIO3/INTBGPIO3 为高电平或 GPIO3 禁用(已上拉)时亮起
D14绿色GPIO2GPIO2 为高电平时亮起
D15绿色GPIO1GPIO1 为高电平时亮起
D16绿色GPIO0GPIO0 为高电平时亮起