ZHCU713B September   2019  – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 包装内容
    2. 1.2 未包含的器件
    3. 1.3 系统要求
    4. 1.4 MSP430FR600x 评估
  3. 2将 EVM 连接到流量计
  4. 3刷写 EVM 并安装 GUI
  5. 4USS GUI
    1. 4.1 连接到平台
    2. 4.2 配置参数
      1. 4.2.1 基本配置参数
      2. 4.2.2 高级配置参数
      3. 4.2.3 条件参数
      4. 4.2.4 调整配置
    3. 4.3 捕获 ADC 信号
    4. 4.4 捕获波形
    5. 4.5 频率响应
  6. 5仪表的表征
    1. 5.1 一次性标准偏差
    2. 5.2 零流量漂移测试
    3. 5.3 流量测试
  7. 6修订历史记录

流量测试

通常使用参考表和温控水循环系统进行流量测试。图 5-2 所示为一个典型的流量测试设置。此装置包括一个大水箱、两个参考表和一个被测表 (DUT)。针对不同的流速使用对应流速的参考表和 DUT 记录当前流速值。通过向水箱中添加冰或热水来改变水的温度,使用热电偶记录水温。超声波水流量计演示中提供了讨论流量测量和设置的视频。

GUID-A3A0DAF3-4B5D-4C11-B074-2867909C5ADC-low.png图 5-2 流量测试设置

通常对在几分钟内采集到的流速数据取平均值,比较参考表和 DUT 之间的精度。图 5-3 所示为流量计在不同流速下的流量测试比较结果。

GUID-6F291D9E-2C26-47A5-AF3E-A5900242C46D-low.png
室温下的测量结果
图 5-3 Audiowell 仪表测量结果

更多有关水流量测试的详细信息,请参阅《MSP430FR6047 和基于超声波软件的水流量计测量结果》 应用报告