ZHCU713B September   2019  – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 包装内容
    2. 1.2 未包含的器件
    3. 1.3 系统要求
    4. 1.4 MSP430FR600x 评估
  3. 2将 EVM 连接到流量计
  4. 3刷写 EVM 并安装 GUI
  5. 4USS GUI
    1. 4.1 连接到平台
    2. 4.2 配置参数
      1. 4.2.1 基本配置参数
      2. 4.2.2 高级配置参数
      3. 4.2.3 条件参数
      4. 4.2.4 调整配置
    3. 4.3 捕获 ADC 信号
    4. 4.4 捕获波形
    5. 4.5 频率响应
  6. 5仪表的表征
    1. 5.1 一次性标准偏差
    2. 5.2 零流量漂移测试
    3. 5.3 流量测试
  7. 6修订历史记录

将 EVM 连接到流量计

本部分介绍了硬件连接。更多有关硬件连接的详细信息,请参阅《EVM430-FR6047 硬件指南》

  1. 将 EVM430-FR6047 连接到流量计(请参阅图 2-1)。
    GUID-006D8289-CE40-4AE1-AC52-08B72E0B8F7E-low.png图 2-1 EVM430-FR6047 已连接到流量计
  2. 图 2-2 所示连接跳线。与 GUI 通信需要用到 J5 接头上的 COMM_IRQ、COMM_SDA 和 COMM_SCL 跳线。对电路板进行编程需要用到 J2 上的 TEST 和 RST 跳线。POW_SEL 开关应位于中间位置 (ezFET),J1 应位于右侧位置,并且两个 J3 跳线都应设置为使用 USB 电源。图 2-2 突出显示了跳线位置。
    GUID-34977513-87EA-4774-97FA-6A7B033DDBB8-low.png图 2-2 EVM430-FR6047 跳线设置
  3. 确保流量计中有水。
  4. 将 USB 电缆从 PC 连接到 EVM,并确认 EVM 上的 LED D201(电源正常状态)亮起且 LED D202(HID 枚举)闪烁。
    注:

    如果 LED3 点亮,表明存在错误。连接到 GUI 后将在错误选项卡中显示错误。如果错误为“No signal detected in up and downstream channel”(未在上下行通道中检测到信号),请参阅Topic Link Label4.3以确保已获得正确信号。

更多有关硬件配置的详细信息,请参阅《适用于水流量测量的超声波感应计量子系统参考设计》 设计指南以及 MSP430FR6047 超声波感应 EVM 入门的概述视频。