ZHCU677C June 2019 – July 2022
LM76002/LM76003 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,能够从高达 60V 的输入电压驱动高达 2.5A (LM76002) 或 3.5A (LM76003) 的负载电流。LM76002/LM76003 以极小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。采用了峰值电流模式控制。其他特性(例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调节软启动和跟踪)为广泛的应用提供了灵活且易用使用的解决方案。轻负载时的自动频率折返特性和可选的外部偏置电源提高了效率。该器件需要极少外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,实现出类拔萃的 EMI (CISPR22) 和热性能。保护特性包含输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002/LM76003 器件采用具有可湿性侧面的 WQFN 30 引脚无引线封装。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 LM76003 产品页面。