ZHCU677C June 2019 – July 2022
AMC1311 用于输入和输出终端处的直流电压检测。该器件是一款隔离式精密放大器,其输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 VDE V 0884-1 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供峰值高达 7kV 的增强型电隔离。AMC1311 的高阻抗输入经过优化,可连接到高压电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。器件性能出色,支持在闭环系统中进行精确的低温漂电压或温度检测和控制。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 AMC1311 产品页面。