ZHCU410B December 2017 – November 2022
STO2 信号在 15 ms 时间段内变为低电平。如图 3-10 和图 3-11 所示,从 STO 信号变为低电平到激活 RDY 引脚,测得的响应时间是 7.4 ms。当 VCC2 低于 UVLO 阈值时,RDY 引脚将被激活。ISO5852S 的 UVLO+ 阈值是 12V。响应时间是智能开关输出端电容 C7 的一项功能。通过更改电容值,可更改响应时间。