ZHCT850 September 2024 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , DAC39RF10 , DAC39RF10EF , DAC39RF12 , DAC39RFS10 , DAC39RFS10EF , DAC39RFS12 , DDS39RF10 , DDS39RF12 , DDS39RFS10 , DDS39RFS12
鉴于各种应用不断发展的多样化需求,支持多个频段对于测试和测量设备至关重要。宽带测试设备能够在多个频率范围内运行,因此是一款用于对不同系统和技术进行全面测试的通用工具。随着技术进步和新频段的出现,设备越来越需要能够在多个频段之间快速适应和切换。
在频谱分析仪中,快速跳频技术通过减少扫描时间和提高检测瞬态信号的能力来实现快速准确的测量。采用多个 NCO 或快速重新配置方法(如 FRI)的高级 ADC 具有快速切换功能,可在广泛的频率范围内进行更高效的分析,从而提高频谱分析仪在研究和现场应用中的整体性能和实用性。
对于无线测试仪,快速跳频技术在通信系统的特征描述和故障排除方面发挥着至关重要的作用。通过实现频率间的快速转换,这些技术可提高信号保真度,缩短测试周期。此功能尤其适合评估无线器件在多频率条件下的性能。
除频谱分析仪和无线测试仪之外,快速跳频技术在许多其他测试和测量应用中具有显著优势。例如,通用信号分析仪和射频信号发生器可以利用这些技术在多个频带上提供更灵活、更准确的测试。多频带接收器还能够在频带之间快速切换,确保在动态测试环境下具有可靠的性能。