ZHCT528 May 2024 ADC12DJ5200RF
假定您已经为您的应用确定了正确的 FDA,并决定是使用低通还是带通滤波器,以便在 ADC 前面实现出色性能(带宽、信噪比和 SFDR),请执行以下三个步骤:
图 1 展示了一个规格表示例。
图 1 从 LMH5401 数据表中摘录的电气规格表,其中 RL = 200Ω。图 2 中展示的通用电路和表 1 中的滤波器参数列表适用于大多数高速差分 FDA 和 ADC 接口;您可以将两者用作 AAF 设计的基础。
虽然并非每个滤波器结构都完全相同,但图 2 可作为快速开始设计的蓝图。使用此设计方法有助于充分利用大多数高速 ADC 的相对高输入阻抗和驱动源 (FDA) 的相对低输出阻抗,从而更大限度地减小滤波器的插入损耗。
| 符号 | 参数说明 |
|---|---|
| Ri | 放大器输入阻抗 |
| Zo | 放大器输出阻抗 |
| RA | 放大器输出端附近的串联输出电阻 |
| RTAMP | 放大器输出端附近的反向端接电阻 |
| CAAF1 | 第一个 AAF 电容器 |
| LAAF1 | 第一个 AAF 电感器 |
| CAAF2 | 第二个 AAF 电容器 |
| LAAF2 | 第二个 AAF 电感器 |
| CAAF3 | 第三个 AAF 电容器 |
| RTADC | ADC 输入端附近的反向端接电阻 |
| RKB | ADC 输入端附近的串联反冲电阻 |
| ZAL | 放大器检测到的总负载阻抗 |
| ZAAFS | AAF 的总源阻抗 |
| ZAARL | AAF 的总负载阻抗 |